If you have questions on MEAN WELL’s products, please read the FAQ first. If the listed answers still cannot solve your problems, please contract our local distributors , they should reply to you as soon as received your request.
As a dedicated manufacturer of standard power supplies, MEAN WELL provides a wide variety of power supplies to meet different demands from the markets. However, selecting the right products relies heavily on the correct electrical characteristics and specification, we listed the frequently asked questions for your reference.
Application Aspect
Is it possible to connect two KNX-20E-640 in parallel?
Yes it is possible to connect two KNX-20E-640 in parallel with following conditions:
Two chokes installed in one line with at least 200m is the minimum requirement for certification according to KNX standard 9.2.

Where can users download MEAN WELL KNX product installation manual or product manual?
To the web homepage of MEAN WELL KNX product you use, you can find the installation manual or product manual at “other” sub-page and download it.

Ist es möglich, mehrere Rollläden an einen Ausgangskanal eines Stellantriebs anzuschließen?
Es muss anhand der Leistung des Motors bewertet werden.
Benutzer können die max. Lastinformationen zu verschiedenen Arten von Lasten pro Kanal in den KAA-8R-Produktspezifikationen. (Wie in der Abbildung unten gezeigt)
Die Leistung beim Anschluss mehrerer Motoren darf den in der Spezifikation empfohlenen Wert nicht überschreiten
Müssen alle KNX IP secure-Geräte in einem Netzwerk vom selben Hersteller sein?
Nein, sie sind KNX-zertifiziert und alle Geräte können in einer Installation kombiniert werden, sofern sie sicher sind.
Kann ich verschiedene elektrische Phasen an die KAA-8R-Aktuatorausgänge anschließen?
Ja, es können verschiedene elektrische Phasen an die Ausgänge angeschlossen werden, solange sie an die verschiedenen Klemmenblöcke angeschlossen sind.
Welche Geräte können von den KAA-8R-Aktuatoren gesteuert werden?
Jedes elektronische Gerät, das das Öffnen / Schließen eines Relais zur Steuerung benötigt, d. H. Lichtschalter, Verschlüsse, Heizung, Belüftung.
Wie lange kann ich das Gleichstromkabel des KNX LED-Treibers verlängern?
Aufgrund des Netz- (Spannungs-) Abfalls empfehlen wir die Verlängerung aus Wechselstromkabel. Wenn eine Verlängerung des Gleichstromkabels erforderlich ist, berücksichtigen Sie bitte Line-Drop, das zu einer unzureichenden Vf führt, damit das LED-Modell oder die Lampe möglicherweise nicht eingeschaltet werden kann. Darüber hinaus können die EMV-Leistung und -Eigenschaften auch durch die Verlängerung des Gleichstromkabels beeinflusst werden.
Können über einen Aktuator unterschiedliche Spannungen geschaltet werden?
Schaltaktoren dienen zum Schalten von 230-V-Leitungen. Wenn beispielsweise 24 V geschaltet werden sollen, müssen separate Aktuatoren verwendet werden. Ein gemischter Betrieb in einem Stellantrieb mit 230V und 24V ist nicht zulässig. Die Isolationsabstände der einzelnen Kanäle sind für die SELV-Isolation nicht geeignet.
Was ist der Unterschied zwischen dem KNX-IP-Router und der KNX-IP-Schnittstelle?
Beide Geräte können als Schnittstelle zum Programmieren und Überwachen des KNX-Busses über das IP / LAN-Netzwerk verwendet werden und unterstützen mehrere gleichzeitige Verbindungen.
Der Unterschied besteht darin, dass der KNX-IP-Router als Leitungskoppler oder Flächenkoppler mit einem IP-basierten Backbone oder einer Hauptleitung verwendet werden kann. Darüber hinaus kann mit einer zusätzlichen Multicast-Verbindung eine Busschnittstelle für die Programmierung und externe Geräte verwendet werden.
Im Allgemeinen gibt es manchmal mehrere Systeme in einem Gebäude. Um die Kompatibilität der Steuerung zwischen den Systemen zu gewährleisten, empfehlen wir den KNX IP-Router.