О компании MEAN WELL
Основанная в 1982 году компания MEAN WELL является ведущим производителем стандартных источников питания в мире. MEAN WELL занимает 3-е место в мире на рынке источников питания DC (отчет MTC за 2018 год) и 2-е в мире на рынке светодиодных драйверов (отчет IHS за 2017 год). MEAN WELL – это известный производитель стандартных источников питания, которые продаются под собственной торговой маркой. С 2800 сотрудниками, расположенными в его глобальной штаб-квартире в промышленном парке Нью-Тайбэй, Тайвань, филиалами в Гуанчжоу, Сучжоу в Китае, Калифорнии США и Нидерландах в ЕС, тремя передовыми производственными базами в Нью-Тайбэе (Тайвань), районе Хуаду в Гуанчжоу и городе Сучжоу в Китае, совокупный оборот MEAN WELL составил 1,493 миллиард долларов США в 2022 году.
Внедрение автоматизации зданий
KNX - это мировой стандарт управления жилыми помещениями и зданиями, предлагающий на рынке множество новых продуктов для систем визуализации и автоматизации зданий.
MEAN WELL как ведущий производитель стандартных источников питания, продвигает технологию управления автоматизацией зданий KNX для экологичного и устойчивого общества с момента запуска первого стандартного блока питания KNX-20E с технологическим стандартом KNX в 2017 году и продолжает выпускать новые продукты KNX, которые соответствуют международным стандартам.
Например, универсальный выключатель KAA-8R и диммер KAA-4R4V в зависимости от применения подходят для различных источников питания MEAN WELL и LED драйверов. Благодаря конструктиву KNX, инженеры могут легко программировать KNX с помощью системы ETS в процессе проектирования здания и во время эксплуатации. Кроме того, MEAN WELL продолжает улучшать целостность продукции для удовлетворения потребностей конечных пользователей и системных операторов.
& nbsp; Вся продукция соответствует мировым стандартам безопасности и сертификатам EMC / EMI. Клиентам теперь не нужно долго ждать сертификации и платить дополнительные сертификационные сборы, что позволяет ускорить вывод конечного продукта на рынок и повысить конкурентное преимущество. В дополнение, команда инженеров MEAN WELL, обладая более чем 40 летним опытом в области разработки и создания источников питания, готова предоставить техническую помощь и поддержку для своих клиентов. Вы всегда можете связаться с нами по любому интересующему Вас вопросу.
Награды
2017 Taiwan Excellence Award - KNX-20E series |
|||