Особые указания
NOTE 1
Качество реле в актуаторе KNX
Реле хорошего качества гарантирует высокую надежность актуаторов, используемых в системе автоматизации зданий KNX. Стандард EN60669-1: Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок - Общие требования определяют производительность и выносливость реле.
Часть 19.1 стандарта EN60669-1 определяет нормальную работу реле, которое предназначено для подключения номинальной нагрузки cos Ɵ = 0,6 для выполнения не менее 40000 операций. Номинальный ток равен 16А или 10А в зависимости от цели применения.
Обозначение AX характеризует (емкостную) нагрузку флуоресцентного освещения. Испытание на 140 мкФ является минимальным требованием и должно проводиться не менее чем на 10000 операциях. Актуаторы от MEAN WELL дополнительно тестируются до 220 мкФ на верхних пределах стандарта EN60669-1, части 19.2. Поскольку светодиодный драйвер еще не регулируется стандартом EN60669-1, он считается емкостным типом нагрузки из-за схемотехники обычного светодиодного драйвера. В результате часть 19.2 может быть применена к светодиодным драйверам с нагрузкой для реле KNX актуатора.
Другой стандарт EN 60947-4-1: Контакторы и пускатели двигателей. Электромеханические контакторы и пускатели двигателей также используются в актуаторе KNX. Тесты предназначены для имитации типичного применения, например, нагрузки двигателя (промышленные) или люминесцентных ламп (для жилых помещений). Спецификации AC1 и AC3 являются требованиями к рабочим характеристикам переключателей для промышленных целей.
В KNX системе обычно используются следующие обозначения стандарта EN 60947-4-1:
АС1 - неиндуктивная или слегка индуктивной нагрузка, печи сопротивления (относится к переключению резистивных нагрузок, cos Ɵ = 0,8)
AC3 - короткозамкнутый двигатель: запуск или отключение во время работы (относится к (индуктивной) нагрузке двигателя, cos Ɵ = 0,45)
AC5a - переключение электрического разряда ламп
AC5b - переключение ламп накаливания
Вышеуказанные условия должны пройти не менее 6000 операций.
Таким образом, для стабильной и бесперебойной работы актуатор KNX должен соответствовать вышеперечисленным стандрам в зависимости от сферы применения.