Компания MEAN WELL обладает огромным опытом выпуска продукции для различных отраслей, включая светодиодные цифровые вывески и осветительные системы, промышленную автоматику и управление, информационные, телекоммуникационные и рекламные системы, медицинское оборудование, транспорт и экологически чистые источники питания.
Применение
Возможно ли подключить два KNX-20E-640 параллельно?
Да , можно подключить параллельно два KNX-20E-640 со следующими условиями.
Два дросселя , установленные в одну линию, по крайней мере , на расстоянии 200 м, что является минимальным требованием для сертификации по стандарту KNX 9. 2.
Где пользователи могут скачать руководство по установке и эксплуатации для продукта KNX от MEAN WELL?
На сайте компании MEAN WELL в разделе KNX, пройдя по вкладке «другое» вы сможете найти и скачать руководства по установке или эксплуатаци.
Можно ли подключить несколько шторок/ставней к одному выходному каналу актуатора?
Для этого нужно оценить мощность двигателя.
Пользователи могут найти информацию о макс. нагрузке различных типов нагрузок на канал в спецификации к устройству KAA-8R. (Как показано на рисунке ниже)
Мощность при подключении нескольких двигателей не может превышать рекомендуемое значение, указанное в спецификации.
Все ли защищенные IP-устройства KNX в сети должны быть от одного производителя?
Нет, все устройства должны быть сертифицированы KNX, и могут быть объединены в систему, если они безопасны.
Могу ли я подключать разные электрические фазы к выходам актуатора KAA-8R?
Да, к выходам можно подключать разные электрические фазы, если они подключены к разным клеммным колодкам.
Какими устройствами можно управлять с помощью актуатора KAA-8R?
Любое электронное устройство, для управления которым требуется размыкание / замыкание реле, например: выключатель освещения, жалюзи, обогреватель, вентиляция.
How long can I extend DC cable of the KNX LED driver?
Owing to line (voltage)-drop, we suggest the extension made from AC cable. In case of DC cable extension is necessary, please consider Line-Drop leading to insufficient Vf so that the LED model or lamp may fail to switch ON. Moreover, EMC performance and characteristics may also be affected by DC cable extension.
Можно ли переключать разные напряжения с помощью привода?
Электроприводы коммутационные предназначены для коммутации линий 230 В. Например, если необходимо переключить 24 В, необходимо использовать отдельные приводы. Смешанная работа в приводе с напряжением 230 В и 24 В не допускается. Изоляционные расстояния отдельных каналов не подходят для изоляции SELV.
В чем разница между маршрутизатором KNX-IP и интерфейсом KNX-IP?
Оба устройства могут использоваться в качестве интерфейса для программирования и мониторинга шины KNX из сети IP / LAN и поддерживать несколько одновременных подключений.
Разница в том, что маршрутизатор KNX-IP может использоваться в качестве линейного или локального соединителя с магистралью или магистралью на основе IP. Кроме того, он с дополнительным многоадресным подключением может использоваться как шинный интерфейс для программирования и внешних устройств.
Вообще говоря, в здании бывает несколько систем. Для обеспечения совместимости управления между системами мы рекомендуем маршрутизатор KNX IP.