Комплексное энергопотребление

Обладая более чем 30-летним опытом производства промышленных источников питания, компания MEAN WELL предлагает различные стандартные источники питания. Среди них представлен ультратонкий ступенчатый тип ИП серии HDR. Это компактный и высокоэффективный источник питания. Данный тип ИП может быть установлени в распределительные шкафы зданий и жилых помещений для различных сфер примениния, таких как: система безопасности, наблюдение, видео, аудио и др. Компания MEAN WELL запустила серию продуктов на 15 Вт / 30 Вт / 60 Вт / 100 Вт / 150 Вт и предлагает модели с напряжением (5 В / 12 В / 15 В / 24 В / 48 В). Системный интегратор может выбрать подходящий ИП и использовать его в дальнейшем с продуктами KNX от MEAN WELL для воплощении идеи «умного» дома.