Система управления отоплением
Система управления отоплением является частью интеллектуального управления зданием. Датчик температуры может использоваться для измерения температуры в офисе или в любом другом помещении. На основании данных о температуре логический контроллер может управлять системой отопления и регулировать температуру в помещении. Для удовлетворения такого рода потребностей компания MEAN WELL разработала источники питания KNX-20E и KNX-40E для обеспечения питания оборудования KNX. Актуатор логического переключателя KNX KAA-8R может управлять циркуляционным кольцом системы отопления и включать и выключать нагреватель на теплоотводе или в системе подогрева пола. В зависимости от модели устройства и настроек параметров системой отопления можно управлять с помощью параметров переключения или регулировки ширины импульса. Данный способ подходит не только для частных домов, но и для коммерческих зданий, таких как офисные здания, школы и отели.
KNX Power Supply | Universal Actuator |