Источник питания KNX для обеспечения бесперебойной работы в современных зданиях
Dr.Wen Wu/ EUMW
Рисунок 2 Сценарий 1: шина не подключена (слева); Питание от шины, но не от источника питания KNX (в центре); Полноценная и работающая система шины KNX, которая отправляет правильный цифровой сигнал «0» & amp; Команда «1» для связи (справа) )
KNX for modern building
В последние годы спрос на комфорт и универсальность в жилых или коммерческих помещениях быстро растает. Обеспечение данных запросов подразумевает сложную систему управлентия помещениями, охватывающую интеллектуальное управление, низкое энергопотребление, высокий уровень безопасности. В прошлом такая система была довольно сложной с точки зрения электропроводки, поскольку для каждой функции устройства требовался свой кабель управления, как показано на рисунке 1. Большое скопление проводов могло привести к риску возникновения пожара, поэтому для удобного соединения контроллера, сенсора и актуатора была разработана KNX система. Система KNX использует только двухпроводную монтажную шину, преднпзначенную для передачи сигналов между устройствами параллельно сетевому проводу 230 В переменного тока. Система KNX может значительно сократить нагрузку на электропроводку в здани и снизить риски возникновения пожара.
vs.
Система KNX может быть не только простой для нескольких устройств, но и расширенной до сложной системы для использования с сотнями устройств. В обоих случаях для питания шины KNX требуется источник питания KNX. Почему же именно источник питания KNX необходим для шины KNX, и его нельзя заменить обычным импульсным источником питания? Согласно первому сценарию мы имеем простую систему с двумя устройствами (настенный выключатель и актуатор для управления жалюзи) на шине KNX, показанной на рисунке 2. В случае, если пользователь нажимает кнопку, чтобы управлять жалюзи, оказывается, что эта система не работает. Цифровая команда от кнопки не может быть передана на актуатор просто потому, что на шину KNX не подается питание. Рассмотрим второй сценарий. В существующию шину добавляем 30 В постоянного тока. Теперь кнопка может передавать сигнал, так называемый активный импульс, на шину. Тем не менее, исполнительный механизм по-прежнему не может получать и дальше реагировать на него, поскольку этот сигнал не является полноценным KNX сигналом. В третьем сценарии в систему добавлен блок питания KNX со встроенным дросселем. Когда кнопка передает активный импульсный сигнал на шину, источник питания KNX немедленно реагирует на импульс выравнивания благодаря встроенному дросселю. Затем активный импульс и импульс выравнивани объединяются для получения правильного сигнала, представляющего «0» в цифровом виде. Объединенный колебательный сигнал должен быть завершен в течение 104 мкс, что эквивалентно 10 кГц, с последующей другой объединенной формой сигнала для «0» или без формы сигнала (всего 30 В пост. тока ) для «1» в следующие 104 мкс. Такие «0» & amp; последовательная нумерация «1» представляет фактическую функцию / команду от кнопки до целевого исполнительного механизма «слепой» системы. В данном случае система KNX работает правильно. Другие устройства KNX, например, освещение, отопление, HAVC, безопасность и т. д., имеют такой же принцип работы на той же шине. Каждое устройство KNX потребляет 10 мА от источника питания для передачи и приема сигнала по шине. Если источник питания KNX рассчитан на 640 мА, это означает, что максимально допустимое количество устройств на шине составляет 64 шт. Таким образом, блок питания KNX со встроенным дросселем необходим для поддержания нормальной работы KNX системы.
В последние годы спрос на комфорт и универсальность в жилых или коммерческих помещениях быстро растает. Обеспечение данных запросов подразумевает сложную систему управлентия помещениями, охватывающую интеллектуальное управление, низкое энергопотребление, высокий уровень безопасности. В прошлом такая система была довольно сложной с точки зрения электропроводки, поскольку для каждой функции устройства требовался свой кабель управления, как показано на рисунке 1. Большое скопление проводов могло привести к риску возникновения пожара, поэтому для удобного соединения контроллера, сенсора и актуатора была разработана KNX система. Система KNX использует только двухпроводную монтажную шину, преднпзначенную для передачи сигналов между устройствами параллельно сетевому проводу 230 В переменного тока. Система KNX может значительно сократить нагрузку на электропроводку в здани и снизить риски возникновения пожара.
vs.
Система KNX может быть не только простой для нескольких устройств, но и расширенной до сложной системы для использования с сотнями устройств. В обоих случаях для питания шины KNX требуется источник питания KNX. Почему же именно источник питания KNX необходим для шины KNX, и его нельзя заменить обычным импульсным источником питания? Согласно первому сценарию мы имеем простую систему с двумя устройствами (настенный выключатель и актуатор для управления жалюзи) на шине KNX, показанной на рисунке 2. В случае, если пользователь нажимает кнопку, чтобы управлять жалюзи, оказывается, что эта система не работает. Цифровая команда от кнопки не может быть передана на актуатор просто потому, что на шину KNX не подается питание. Рассмотрим второй сценарий. В существующию шину добавляем 30 В постоянного тока. Теперь кнопка может передавать сигнал, так называемый активный импульс, на шину. Тем не менее, исполнительный механизм по-прежнему не может получать и дальше реагировать на него, поскольку этот сигнал не является полноценным KNX сигналом. В третьем сценарии в систему добавлен блок питания KNX со встроенным дросселем. Когда кнопка передает активный импульсный сигнал на шину, источник питания KNX немедленно реагирует на импульс выравнивания благодаря встроенному дросселю. Затем активный импульс и импульс выравнивани объединяются для получения правильного сигнала, представляющего «0» в цифровом виде. Объединенный колебательный сигнал должен быть завершен в течение 104 мкс, что эквивалентно 10 кГц, с последующей другой объединенной формой сигнала для «0» или без формы сигнала (всего 30 В пост. тока ) для «1» в следующие 104 мкс. Такие «0» & amp; последовательная нумерация «1» представляет фактическую функцию / команду от кнопки до целевого исполнительного механизма «слепой» системы. В данном случае система KNX работает правильно. Другие устройства KNX, например, освещение, отопление, HAVC, безопасность и т. д., имеют такой же принцип работы на той же шине. Каждое устройство KNX потребляет 10 мА от источника питания для передачи и приема сигнала по шине. Если источник питания KNX рассчитан на 640 мА, это означает, что максимально допустимое количество устройств на шине составляет 64 шт. Таким образом, блок питания KNX со встроенным дросселем необходим для поддержания нормальной работы KNX системы.
Рисунок 2 Сценарий 1: шина не подключена (слева); Питание от шины, но не от источника питания KNX (в центре); Полноценная и работающая система шины KNX, которая отправляет правильный цифровой сигнал «0» & amp; Команда «1» для связи (справа) )
Size matter
Все устройства KNX, включая источники питания, устройства ввода и актуатор, как правило, устанавливаются в распределительном шкафу внутри здания. Типичный пример шкафа показан на рисунке 4. Размер устройства KNX должен быть разработан в соответствии со стандартом DIN 43880 для обеспечения единообразия при установке. Ширина устройства KNX кодируется одним или несколькими стандартными блоками (SU), каждый отдельный блок не должен превышать 18 мм. ИП KNX с 640 мА имеет 4 блока шириной 54 мм или более, тогда как источник питания KNX 1280 мА имеет 6 блоков шириной 108 мм или более. Продукты KNX от MEAN WELL с тонким дизайном , например ИП с 3 блоками для 640mA и 4 блоками для 1280mA, позволят установаить в шкафу еще больше KNX устройств.
Система KNX предлагает множество преимуществ для работы в современных жилых и коммерческих зданиях. Блок питания KNX является ключевым блоком и устройством для бесперебойной работы системы KNX. С более чем 35 летним опытом производства источников питания, продукты MEAN WELL KNX-20E разработаны , чтобы быть надежным и безопасным решением для KNX системы.
Система KNX предлагает множество преимуществ для работы в современных жилых и коммерческих зданиях. Блок питания KNX является ключевым блоком и устройством для бесперебойной работы системы KNX. С более чем 35 летним опытом производства источников питания, продукты MEAN WELL KNX-20E разработаны , чтобы быть надежным и безопасным решением для KNX системы.