Обучающее видео по продукту: основное диммирование первого в мире светодиодного драйвера KNX серии LCM-KN
Благодаря собственным светодиодным драйверам и технологии KNX, в начале апреля компания MEAN WELL официально представила первый в мире светодиодный драйвер постоянного тока с интерфейсом KNX серии LCM-40/60 KN (40 Вт / 60 Вт ) .
& nbsp ; Серия LCM-40/60 KN представлена с несколькими уровнями, которые можно выбрать с помощью DIP-переключателя, и с интерфейсом KNX, чтобы избежать использования сложного выхода KNX-DALI. Кроме того, серия LCM-KN оснащена множеством функций, такими как интерфейс управления диммированием, часы работы, обратная связь по потребляемой мощности, функция постоянного выхода света и синхронизация, что обеспечивает оптимальную гибкость конструкции для системы светодиодного освещения.
На обучающем видео показана быстрая демонстрирация процесса основного приминения устройства и настройки. Чтобы узнать больше о функциях продукта, вы можете посмотреть новое видео о продукте.
На обучающем видео показана быстрая демонстрирация процесса основного приминения устройства и настройки. Чтобы узнать больше о функциях продукта, вы можете посмотреть новое видео о продукте.