KAA-8R KNX 8-канальный универсальный импульсный актуатор
Компания MEAN WELL как ведущий производитель стандартных блоков питания продолжает продвигать технологию автоматизации зданий для создания зеленого и устойчивого общества. Актуаторы KNX играют важную роль в автоматизации зданий и отвечают за надежное переключение различных электрических нагрузок в системе KNX. После запуска нескольких моделей KNX актуатора, компания MEAN WELL с гордостью запускает новый 8-канальный актуатор.
Универсальный актуатор KAA-8R подходит для различных нагрузок и может применяться в различных областях по 8 независимым каналам. Актуатор принимает сигналы KNX и может использоваться в качестве актуатора переключателя или привода для шторок (планируется внедрить). Также возможно смешанное применение актуаторов. Каждый выход использует бистабильное (фиксирующее) реле и может управляться вручную с помощью кнопки. Для индикации состояния переключателя используется один зеленый светодиод на канал. Компактная конструкция с модулем шириной 4 единицы (72 мм) делает его пригодным для быстрой и простой установки в стандартный распределительный щит. Таким образом, KAA-8R отличается надежностью и многофункциональностью, может быть использован при различных проектных решениях.
KAA-8RSeries