KAA-4R4V KNX Актуатор диммирования
MEAN WELL как ведущий производитель стандартных блоков питания, продолжает продвигать технологию автоматизации зданий для создания экологичного и устойчивого общества. Актуаторы KNX играют важную роль в автоматизации зданий и отвечают за надежное переключение различных электрических нагрузок в системе KNX. После запуска актуатора KAA-8R 8, мы готовы представить новую версию KNX актуатора.
Диммер KAA-4R4V представляет собой 4-канальное устройство с высококачественным независимым запирающим реле для включения или выключения, которое подходит для всех видов светодиодных драйверов MEAN WELL. В спецификации к устройству указано максимальное количество рекомендуемых светодиодных драйверов для каждого канала, что значительно облегчает проектирование «умного» здания.
Программирование системы KNX осуществляется в программе ETS во время проектирования здания или вручную с помощью кнопок на панели. KAA-4R4V имеет независимую конфигурацию с зеленым светодиодным индикатором на каждом канале для отображения состояния переключателя. Компактный дизайн с шириной модуля 4 единицы (72 мм) делает его пригодным для установки в распределительном щите на монтажных рейках 35 мм в EIB / KNX. В дополнение к базовой функции переключателя, сигнал постоянного тока 0 (1) -10 В выполняет регулировку яркости на подключенном драйвере в каждом канале. Кривая диммирования может быть настроена на линейный или логарифмический режим. KAA-4R4V также может быть использован с датчиками движения в зданиях для экономии электроэнергии. Диммер получает питание от EIB / KNX и не требует дополнительного источника питания. Таким образом, KAA-4R4V является надежным и многофункциональным помощником в современном здании.