Первый в мире многоступенчатый светодиодный драйвер KNX постоянного тока серии LCM- 40 / 60KN
Компания MEAN WELL как ведущий производитель стандартных блоков питания, продолжает продвигать технологии автоматизации зданий, расширяет продуктовую линейку KNX для создания экологичного и устойчивого общества. После выпуска четырех канального диммера KAA-4R4V компания MEAN WELL с гордостью представила первый в мире LED драйвер для KN.
LCM-40 / 60KN - это светодиодный драйвер с постоянным током в режиме переменного / постоянного тока 40 Вт / 60 Вт, имеющий несколько уровней, выбираемых с помощью DIP-переключателя и интерфейса KNX, чтобы избежать использования сложного выхода KNX-DALI. Данная линейка драйверов может работать от 180 до 295 В переменного тока и на различных диапазонах от 350 мА до 1050 мА. Благодаря высокому КПД до 90% и безвентиляторному дизайну вся линейка имеет возможность работать при температуре корпуса от 30 ° С до 90 ° С в условиях нормальной циркуляции воздуха. Кроме того, серия LCM-KN оснащена множеством функций, такими как интерфейс управления диммированием, часы работы, обратная связь по потребляемой мощности, функция постоянного выхода света и синхронизация, что обеспечивает оптимальную гибкость конструкции для системы светодиодного освещения.
LCM-40KN Series LCM-60KN Series